Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 18.0 71.0 M18x1.5 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes femelle avec palier sphérique lisse intégral est utilisé pour relier deux tiges, câbles ou autres composants. Il possède une surface durable qui résiste à la corrosion et à l'usure et peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C sans perdre sa capacité de charge. Fabrication acier.
Article de code:

20264307

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 78,74 €
10 - 19 70,87 €
20 - 49 66,93 €
50 + 62,99 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

78,74 €

1 x 78,74 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main droite
d1 18.0
l1 71.0
d2 M18x1.5
d3 31.75
d4 46.0
d5 25.0
d6 31.0
l2 32.0
Poids g 310.0
l3 24.0
l4 10.0
w1 23.0
w2 16.50
A/F 27.0
a1 15.0
a2 9.5
Dyn. load C max. kN 26.32
Static load C0 max. kN 69.7
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter