Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 22.0 84.0 M22x1.5 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes femelle avec palier sphérique lisse intégral est utilisé pour relier deux tiges, câbles ou autres composants. Il possède une surface durable qui résiste à la corrosion et à l'usure et peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C sans perdre sa capacité de charge. Fabrication acier.
Référence Essentra :

20264321

Référence du fabricant:

20264321

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 111,0506 €
10 - 19 99,9435 €
20 - 49 94,3899 €
50 + 88,8364 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

111,05 €

1 x 111,0506 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main droite
d1 22.0
l1 84.0
d2 M22x1.5
d3 38.10
d4 54.0
d5 30.0
d6 38.0
l2 37.0
Poids g 520.0
l3 26.0
l4 12.0
w1 28.0
w2 20.00
A/F 32.0
a1 15.5
a2 10.0
Dyn. load C max. kN 38.23
Static load C0 max. kN 95.60
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter