Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 20.0 102.0 M20x1.5 Acier inoxydable

Cet embout à rotule pour charges lourdes femelle avec palier sphérique lisse intégral est utilisé pour relier deux tiges, câbles ou autres composants. Il possède une surface durable qui résiste à la corrosion et à l'usure et peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C sans perdre sa capacité de charge. Fabriquée en inox.
Référence Essentra :

20264840

Référence du fabricant:

20264840

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 133,7233 €
10 - 19 120,354 €
20 - 49 113,6694 €
50 + 106,9746 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

133,72 €

1 x 133,7233 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main gauche
d1 20.0
l1 102.0
d2 M20x1.5
d3 34.92
d4 50.0
d5 27.5
d6 34.0
l2 33.0
Poids g 386.0
l3 26.0
l4 10.0
w1 25.0
w2 18.0
A/F 30.0
a1 14.5
a2 9.0
Dyn. load C max. kN 30.8
Static load C0 max. kN 60.3
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter