Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 36.0 M5 Acier inoxydable

Cet embout à rotule pour charges lourdes femelle avec palier sphérique lisse intégral est utilisé pour relier deux tiges, câbles ou autres composants. Il possède une surface durable qui résiste à la corrosion et à l'usure et peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C sans perdre sa capacité de charge. Fabriquée en inox.
Référence Essentra :

20264895

Référence du fabricant:

20264895

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 40,1791 €
10 - 19 36,1643 €
20 - 49 34,1568 €
50 + 32,1392 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

40,18 €

1 x 40,1791 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main droite
d1 5.0
l1 36.0
d2 M5
d3 11.11
d4 18.0
d5 9.0
d6 11.0
l2 10.0
Poids g 18.0
l3 10.0
l4 4.0
w1 8.0
w2 6.0
A/F 9.0
a1 13.0
a2 7.5
Dyn. load C max. kN 3.9
Static load C0 max. kN 7.9
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter