Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 57.0 M10x1.25 Acier inoxydable

Cet embout à rotule pour charges lourdes femelle avec palier sphérique lisse intégral est utilisé pour relier deux tiges, câbles ou autres composants. Il possède une surface durable qui résiste à la corrosion et à l'usure et peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C sans perdre sa capacité de charge. Fabriquée en inox.
Référence Essentra :

20264932

Référence du fabricant:

20264932

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 48,1885 €
10 - 19 43,3686 €
20 - 49 40,9638 €
50 + 38,5487 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

48,19 €

1 x 48,1885 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main droite
d1 10.0
l1 57.0
d2 M10x1.25
d3 19.05
d4 28.0
d5 15.0
d6 19.0
l2 20.0
Poids g 74.0
l3 15.0
l4 6.5
w1 14.0
w2 10.5
A/F 17.0
a1 13.5
a2 8.0
Dyn. load C max. kN 10.4
Static load C0 max. kN 20.1
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter