Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 25.0 124.0 M24x2.0 Acier inoxydable

Cet embout à rotule pour charges lourdes femelle avec palier sphérique lisse intégral est utilisé pour relier deux tiges, câbles ou autres composants. Il possède une surface durable qui résiste à la corrosion et à l'usure et peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C sans perdre sa capacité de charge. Fabriquée en inox.
Code article:

20265021

2 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 289,59 €
10 - 19 260,63 €
20 - 49 246,15 €
50 + 231,67 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

289,59 €

1 x 289,59 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main droite
d1 25.0
l1 124.0
d2 M24x2.0
d3 42.85
d4 60.0
d5 33.5
d6 42.0
l2 42.0
Poids g 705.0
l3 30.0
l4 12.0
w1 31.0
w2 22.0
A/F 36.0
a1 15.0
a2 10.0
Dyn. load C max. kN 45.4
Static load C0 max. kN 87.0
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter