Menu  Rechercher

Embouts à rotule pour charges lourdes - Femelle

En cours de production

Ces embouts à rotule pour charges lourdes femelles relient deux tiges, câbles ou autres composants et se terminent par un palier sphérique lisse intégral. Ils se composent d'un boîtier femelle fileté et d'un palier sphérique lisse intégral. Le palier sphérique lisse prend en charge des charges radiales et axiales. Il autorise un mauvais alignement angulaire, ce qui le rend idéal pour les applications qui requièrent flexibilité et capacités de charge.

La bille d'extrémité de tige est étayée par un palier plastique construit à partir de composite de nylon chargé de fibre de verre/Teflon. Cette conception assure une extrémité de tige qui ne nécessite aucun entretien. Les extrémités de tiges à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement. Un autre avantage de la composition plastique est qu'elle peut absorber de nombreuses particules étrangères, réduisant ainsi les blessures.

Il offre une finition durable qui est résistante à la corrosion et à l'usure. Le boîtier femelle filetée simplifie la connexion à un composant correspondant. Il peut aussi supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C tout en maintenant sa capacité de charge. Des températures supérieures réduisent la capacité de charge. Il est utilisé dans les systèmes de direction, les systèmes de suspension et les liaisons pour les applications automobiles, de construction et d'automatisation industrielle.

  • Le boîtier femelle filetée simplifie la connexion à un composant correspondant.
  • Il offre une finition durable qui est résistante à la corrosion et à l'usure
  • Il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C tout en maintenant sa capacité de charge.
Matière: Acier inoxydable, Acier Series Code:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage manuel d4 l1 d2 d1 d3 l2 Ajouter au panier
37,83 € - 47,29 € Demander le délai de livraison ici
Main gauche
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
57,77 € - 72,21 € Demander le délai de livraison ici
Main gauche
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
48,38 € - 60,47 € Demander le délai de livraison ici
Main gauche
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
178,43 € - 223,04 € Demander le délai de livraison ici
Main gauche
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
34,64 € - 43,30 € Demander le délai de livraison ici
Main droite
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
48,38 € - 60,47 € Demander le délai de livraison ici
Main droite
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
78,77 € - 98,46 € Demander le délai de livraison ici
Main droite
42.0
85.0
M16
16.0
28.57
28.0
102,94 € - 128,68 € Demander le délai de livraison ici
Main droite
46.0
94.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
  • sur 4
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 57.0 M10 Acier inoxydable

20264765

Gamme de prix
47,29 € - 37,83 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 14.0 75.0 M14 Acier inoxydable

20264802

Gamme de prix
72,21 € - 57,77 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 66.0 M12 Acier inoxydable

20264789

Gamme de prix
60,47 € - 48,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 25.0 124.0 M24x2.0 Acier inoxydable

20264864

Gamme de prix
223,04 € - 178,43 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 48.0 M8 Acier inoxydable

20264918

Gamme de prix
43,30 € - 34,64 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 66.0 M12 Acier inoxydable

20264949

Gamme de prix
60,47 € - 48,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 85.0 M16 Acier inoxydable

20264970

Gamme de prix
98,46 € - 78,77 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 18.0 94.0 M18x1.5 Acier inoxydable

20264994

Gamme de prix
128,68 € - 102,94 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75