Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 14.0 60.0 M14 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes mâle avec palier sphérique lisse intégral relie deux tiges, câbles ou autres composants. Il est facile à installer en le filetant en place. Il peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C tout en maintenant sa capacité de charge. Fabrication acier.
Article de code:

20263836

11 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 52,16 €
10 - 19 46,94 €
20 - 49 44,34 €
50 + 41,73 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

52,16 €

1 x 52,16 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main gauche
d1 14.0
l1 60.0
d2 M14
d3 25.40
l2 36.0
d4 36.0
a1 16.0
Poids g 127.0
a2 9.5
l3 20.0
w1 19.0
w2 13.50
Dyn. load C max. kN 15.4
Static load C0 max. kN 41.3
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter