Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 25.0 94.0 M24 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes mâle avec palier sphérique lisse intégral relie deux tiges, câbles ou autres composants. Il est facile à installer en le filetant en place. Il peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C tout en maintenant sa capacité de charge. Fabrication acier.
Article de code:

20263881

7 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 120,82 €
10 - 19 108,74 €
20 - 49 102,70 €
50 + 96,66 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

120,82 €

1 x 120,82 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main gauche
d1 25.0
l1 94.0
d2 M24
d3 42.85
l2 57.0
d4 60.0
a1 15.0
Poids g 630.0
a2 10.0
l3 30.0
w1 31.0
w2 22.00
Dyn. load C max. kN 45.3
Static load C0 max. kN 118.6
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter