Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 33.0 M5 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes mâle avec palier sphérique lisse intégral relie deux tiges, câbles ou autres composants. Il est facile à installer en le filetant en place. Il peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C tout en maintenant sa capacité de charge. Fabrication acier.
Référence Essentra :

20263904

Référence du fabricant:

20263904

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 24,8228 €
10 - 19 22,3364 €
20 - 49 21,1034 €
50 + 19,8603 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

24,82 €

1 x 24,8228 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main droite
d1 5.0
l1 33.0
d2 M5
d3 11.11
l2 20.0
d4 18.0
a1 13.0
Poids g 14.0
a2 7.5
l3 9.0
w1 8.0
w2 6.00
Dyn. load C max. kN 3.9
Static load C0 max. kN 5.6
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter