Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 110.0 M30 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes mâle avec palier sphérique lisse intégral relie deux tiges, câbles ou autres composants. Il est facile à installer en le filetant en place. Il peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C tout en maintenant sa capacité de charge. Fabrication acier.
Article de code:

20264017

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 168,00 €
10 - 19 151,20 €
20 - 49 142,80 €
50 + 134,40 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

168,00 €

1 x 168,00 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main droite
d1 30.0
l1 110.0
d2 M30
d3 50.75
l2 66.0
d4 70.0
a1 17.0
Poids g 1015.0
a2 10.5
l3 35.0
w1 37.0
w2 25.00
Dyn. load C max. kN 55.0
Static load C0 max. kN 145.6
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter