Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 40.0 145.0 M42 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes mâle avec palier sphérique lisse intégral relie deux tiges, câbles ou autres composants. Il est facile à installer en le filetant en place. Il peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C tout en maintenant sa capacité de charge. Fabrication acier.
Référence Essentra :

20264468

Référence du fabricant:

20264468

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 434,3487 €
10 - 19 390,9189 €
20 - 49 369,1938 €
50 + 347,479 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

434,35 €

1 x 434,3487 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Left Hand
d1 40.0
l1 145.0
d2 M42
d3 53.0
l2 94.0
d4 92.0
a1 7.0
Poids g 1890.0
a2 3.5
l3 42.0
w1 28.0
w2 22.0
Dyn. load C max. kN 86.0
Static load C0 max. kN 222.6
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter