Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 45.0 163.0 M42 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes mâle avec palier sphérique lisse intégral relie deux tiges, câbles ou autres composants. Il est facile à installer en le filetant en place. Il peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C tout en maintenant sa capacité de charge. Fabrication acier.
Référence Essentra :

20264499

Référence du fabricant:

20264499

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 514,7988 €
10 - 19 463,3189 €
20 - 49 437,5789 €
50 + 411,839 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

514,80 €

1 x 514,7988 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Left Hand
d1 45.0
l1 163.0
d2 M42
d3 60.0
l2 98.0
d4 102.0
a1 7.5
Poids g 2430.0
a2 4.0
l3 50.0
w1 32.0
w2 25.0
Dyn. load C max. kN 107.0
Static load C0 max. kN 276.2
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter