Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 50.0 185.0 M45 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes mâle avec palier sphérique lisse intégral relie deux tiges, câbles ou autres composants. Il est facile à installer en le filetant en place. Il peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C tout en maintenant sa capacité de charge. Fabrication acier.
Référence Essentra :

20264512

Référence du fabricant:

20264512

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 661,7284 €
10 - 19 595,5545 €
20 - 49 562,4676 €
50 + 529,3806 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

661,73 €

1 x 661,7284 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main gauche
d1 50.0
l1 185.0
d2 M45
d3 66.0
l2 110.0
d4 112.0
a1 6.5
Poids g 3225.0
a2 3.0
l3 60.0
w1 35.0
w2 28.0
Dyn. load C max. kN 132.0
Static load C0 max. kN 339.2
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter