Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 60.0 225.0 M60 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes mâle avec palier sphérique lisse intégral relie deux tiges, câbles ou autres composants. Il est facile à installer en le filetant en place. Il peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C tout en maintenant sa capacité de charge. Fabrication acier.
Référence Essentra :

20264529

Référence du fabricant:

20264529

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 1.086,6921 €
10 - 19 978,026 €
20 - 49 923,6929 €
50 + 869,3496 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

1.086,69 €

1 x 1.086,6921 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Left Hand
d1 60.0
l1 225.0
d2 M60
d3 80.0
l2 140.0
d4 135.0
a1 6.5
Poids g 6400.0
a2 3.5
l3 70.0
w1 44.0
w2 36.0
Dyn. load C max. kN 208.0
Static load C0 max. kN 532.1
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter