Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 54.0 M12 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes mâle avec palier sphérique lisse intégral relie deux tiges, câbles ou autres composants. Il est facile à installer en le filetant en place. Il peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C tout en maintenant sa capacité de charge. Fabrication acier.
Référence Essentra :

20264574

Référence du fabricant:

20264574

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 31,4972 €
10 - 19 28,3485 €
20 - 49 26,7691 €
50 + 25,1998 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

31,50 €

1 x 31,4972 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Right Hand
d1 12.0
l1 54.0
d2 M12
d3 18.0
l2 33.0
d4 32.0
a1 10.5
Poids g 67.0
a2 5.0
l3 15.0
w1 10.0
w2 7.0
Dyn. load C max. kN 9.2
Static load C0 max. kN 23.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter