Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 15.0 63.0 M14 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes mâle avec palier sphérique lisse intégral relie deux tiges, câbles ou autres composants. Il est facile à installer en le filetant en place. Il peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C tout en maintenant sa capacité de charge. Fabrication acier.
Référence Essentra :

20264581

Référence du fabricant:

20264581

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 48,1885 €
10 - 19 43,3686 €
20 - 49 40,9638 €
50 + 38,5487 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

48,19 €

1 x 48,1885 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Right Hand
d1 15.0
l1 63.0
d2 M14
d3 22.0
l2 33.0
d4 38.0
a1 8.5
Poids g 110.0
a2 4.5
l3 18.0
w1 12.0
w2 9.0
Dyn. load C max. kN 13.4
Static load C0 max. kN 39.6
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter