Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 20.0 78.0 M20 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes mâle avec palier sphérique lisse intégral relie deux tiges, câbles ou autres composants. Il est facile à installer en le filetant en place. Il peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C tout en maintenant sa capacité de charge. Fabrication acier.
Référence Essentra :

20264604

Référence du fabricant:

20264604

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 68,385 €
10 - 19 61,5476 €
20 - 49 58,1237 €
50 + 54,7101 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

68,39 €

1 x 68,385 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Right Hand
d1 20.0
l1 78.0
d2 M20
d3 29.0
l2 47.0
d4 51.0
a1 9.0
Poids g 270.0
a2 4.5
l3 25.0
w1 16.0
w2 12.0
Dyn. load C max. kN 25.2
Static load C0 max. kN 76.7
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter