Menu  Rechercher

Embout de suspension arrondi 22.2 mm (Øi) PVC Noir

Embout de suspension arrondi conçu pour protéger les diamètres extérieurs des tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Il permet d’éviter les déplacements accidentels. Fabriqué en PVC noir, il présente une finition attrayante et une extrémité percée pratique pour la suspension. Flexible, il se fixe facilement sur un tube de 22,2 mm de diamètre.
Article de code:

HCWA-0222-030

838 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 1,0225 €
1000 - 4999 0,7303 €
5000 + 0,6573 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

102,25 €

100 x 1,0225 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Price per piece incl VAT 1.2168 EUR
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter