Les embouts de pieds ronds coniques sont un type de cape protectrice qui protège les tubes, les tiges et parfois les filetages, ainsi que l'extrémité des pieds de meubles, des pieds de chaises et des marches d'échelles. Ils sont antidérapants et ne rayent pas les sols. Conçus pour s'adapter parfaitement, ils offrent un ajustement adéquat et sûr.
Les embouts protègent l'arbre ou le tube afin d'éviter qu'il se fende en cas de contact avec des surfaces dures et assurent la protection du sol en plus de fournir une prise.
Il est facile de les installer en les poussant simplement sur l'extrémité des applications. Ils sont également résistants et durables, protégeant ainsi vos applications. Ils sont utilisés dans la fabrication de meubles, la vente au détail et les applications commerciales.
Matériau : PVC, nylon Couleur : blanc, noir, naturel
Séries: SR1520, SRF0071, SRF0069
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | d | h | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,6162 € - 2,4042 € | 515 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9976 € - 3,0122 € | 4960 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
1,075 € - 4,1867 € | 110 En stock |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1741 € - 0,2716 € | 611 En stock |
|
|
|
||
0,0611 € - 0,1283 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
0,4477 € - 0,9893 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8387 € - 2,4457 € | 17 En stock |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,9824 € - 2,4872 € | 126 En stock |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
1,6443 € - 3,6202 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,1126 € - 0,2763 € | 2539 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,1506 € - 0,3689 € | 7576 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,1081 € - 0,1081 € | 3390 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,4062 € - 0,894 € | 1 En stock |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,8608 € - 3,3577 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1,1482 € - 3,4544 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
0,5181 € - 2,0174 € | 2556 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,1362 € - 0,2234 € | 1036 En stock |
|
|
|
||
0,0472 € - 0,0991 € | 2 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
0,4283 € - 0,9368 € | 807 En stock |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7337 € - 2,1417 € | 238 En stock |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.