Les embouts de pieds ronds coniques sont un type de cape protectrice qui protège les tubes, les tiges et parfois les filetages, ainsi que l'extrémité des pieds de meubles, des pieds de chaises et des marches d'échelles. Ils sont antidérapants et ne rayent pas les sols. Conçus pour s'adapter parfaitement, ils offrent un ajustement adéquat et sûr.
Les embouts protègent l'arbre ou le tube afin d'éviter qu'il se fende en cas de contact avec des surfaces dures et assurent la protection du sol en plus de fournir une prise.
Il est facile de les installer en les poussant simplement sur l'extrémité des applications. Ils sont également résistants et durables, protégeant ainsi vos applications. Ils sont utilisés dans la fabrication de meubles, la vente au détail et les applications commerciales.
Matériau : PVC, nylon Couleur : blanc, noir, naturel
Séries: SR1520, SRF0071, SRF0069
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | d | h | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,2522 € - 4,7298 € | 4495 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0403 € - 0,1053 € | 28496 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2791 € - 0,5861 € | 9225 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0603 € - 0,0847 € | 872 En stock |
|
|
|
||
0,6328 € - 1,2408 € | 49 En stock |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8732 € - 2,5424 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1,4232 € - 3,1089 € | 59 En stock |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
1,0035 € - 1,0035 € | 50 En stock |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
0,1429 € - 0,3495 € | 1835 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1837 € - 0,4463 € | 355 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,257 € - 0,5651 € | 3708 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,3426 € - 0,7572 € | 5256 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4642 € - 0,9092 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,6162 € - 2,4042 € | 515 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9976 € - 3,0122 € | 4960 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
1,075 € - 4,1867 € | 110 En stock |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1827 € - 0,1827 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0218 € - 0,0571 € | 28000 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,4767 € - 1,1258 € | 16600 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,033 € - 0,0867 € | 16784 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.