Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | Matière | d | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2356 En stock |
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
4
|
|||
| 67 En stock |
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
|||
| 31202 En stock |
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
|||
| 26 En stock |
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
|||
| 504 En stock |
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
|||
| 0,0518 € - 0,119 € | 44000 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,2137 € - 0,4489 € | 5800 En stock |
Blanc
|
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 9000 En stock |
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
|||
| 96 En stock |
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
|||
| 1292 En stock |
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
|||
| 0,2352 € - 0,2844 € | 10000 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 292 En stock |
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4
|
|||
| 2620 En stock |
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
PELD - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
|||
| 9 En stock |
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
|||
| 0,1068 € - 0,3706 € | 3800 En stock |
Blanc
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,2367 € - 0,3314 € | 600 En stock |
Blanc
|
0.866 in
22.0 mm
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,1764 € - 0,2726 € | 15800 En stock |
Noir
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer