Menu  Rechercher

Pied à visser 9.5 mm 5.1 mm Caoutchouc

Le pied à visser fileté en laiton noir peut être utilisé comme dispositif de nivellement ou comme butée pour les petits appareils.
Référence Essentra :

10340479

Référence du fabricant:

1342662

21900 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 99 0,9405 €
100 + 0,923 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

92,30 €

100 x 0,923 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M4
Matière complète de la base Caoutchouc butyle
Matière de la base Caoutchouc
Forme de base Rond
Style de pied de butée Threaded Insert Bumper
Couleur Noir
Matière complète IIR Shore 40-50A ; laiton
Code produit 4016999790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter