Our Round Inserts & Glides feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Les embouts ronds sont utilisés pour la finition des extrémités de produits tubulaires, leur conférant un aspect esthétique et propre.
Matière: ABS, PE Couleur: Argent, Noir Series Code: SR5723, SR1562
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | t | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0142 € - 1,1261 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Argent
|
ABS
|
|
||
1,3665 € - 2,8698 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Argent
|
ABS
|
|
||
0,6439 € - 0,8042 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
|
||
0,6439 € - 1,6888 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
|
||
0,6701 € - 0,8373 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
ABS
|
|
||
0,3634 € - 0,6383 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Argent
|
PE
|
|
||
0,2611 € - 0,4729 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Argent
|
PE
|
|
||
0,4698 € - 0,9865 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Argent
|
PE
|
|
||
0,4352 € - 0,4729 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Argent
|
PE
|
|
||
0,5789 € - 1,5205 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
|
||
0,6268 € - 0,7845 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Argent
|
ABS
|
|
||
0,8042 € - 1,6888 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
|
||
0,8042 € - 1,6888 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
|
||
0,963 € - 2,0225 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
|
||
0,9894 € - 1,0986 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.118 in
3.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
|
||
1,3665 € - 2,8698 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
|
||
2,1693 € - 5,049 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
ABS
|
|
||
0,6439 € - 0,8042 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
|
||
0,6538 € - 0,8169 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Noir
|
ABS
|
|
||
0,7558 € - 0,8884 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
ABS
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.