Menu  Rechercher

Embout à lamelles Rectangulaire 60.0 mm 20.0 mm Granité Noir

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Article de code:

057602069903

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 1,8244 €
250 - 999 0,7136 €
1000 + 0,5352 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

45,61 €

25 x 1,8244 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L 14.5 mm
Plage d'épaisseur de paroi compatible 1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
Matière PE
Couleur Noir
Finition Granité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter