Menu  Rechercher

Embout à lamelles Rectangulaire 35.0 mm 20.0 mm Granité Noir

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Article de code:

111547

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,2386 €
2000 + 0,1031 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

47,72 €

200 x 0,2386 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L 11.5 mm
Plage d'épaisseur de paroi compatible 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Matière PE
Couleur Noir
Finition Granité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter