Menu  Rechercher

Embout à lamelles Rectangulaire 120.0 mm 80 mm Poli Noir

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Article de code:

257908069903

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 7,7379 €
50 + 6,2318 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

77,38 €

10 x 7,7379 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L 24.5 mm
Plage d'épaisseur de paroi compatible 2.0 - 1.5 mm | 0.079 - 0.059 in
Matière PE
Couleur Noir
Finition Poli
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter