Menu  Rechercher

Embouts filetés - Impérial

En stock

Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d'un filetage interne qui permet d'insérer et d'attacher fermement un boulon ou une vis.

Ils sont simples à installer et à retirer et peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu'une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée du matériel. Une fois en position, l'embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux. Les embouts filetés sont disponibles en métrique ou en combinaison de métrique et d'impérial.
Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d'un filetage interne qui permet d'insérer et d'attacher fermement un boulon ou une vis.

  • Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides.
  • Ils peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu'une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée du matériel.
  • Une fois en position, l'embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.
Matière: Acier au carbone, Acier inox 303 Séries: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
125 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Int. thread type d1 l1 Type d'insert E x t d2 tol 2A Matière Inst. thread tap tol. 2B Int d1 tol 2B Ajouter au panier
3,0162 € - 5,0338 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.37
Usage intensif
7/16"-14
Acier inox 303
7/16"-14
1/4"-28
20,8793 € - 32,1188 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.31
Usage intensif
3/8" - 16
Acier inox 303
3/8"-16
8-32
13,6138 € - 20,9404 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.87
Usage intensif
7/8"-14
Acier inox 303
7/8"-14
5/8"-18
38,7831 € - 59,6624 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.43
Usage intensif
9/16" - 12
Acier inox 303
9/16"-12
5/16" - 24
3,7397 € - 6,2362 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.43
Usage intensif
1/2"-13
Acier inox 303
1/2"-13
5/16"-18
9,4257 € - 15,7129 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.62
Usage intensif
3/4"-16
Acier inox 303
3/4"-16
1/2"-20
2,5984 € - 4,3307 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.31
Usage intensif
5/16"-18
Acier inox 303
5/16"-18
8-32
87,8581 € - 109,8278 € Demander le délai de livraison ici
UNC
1.25
Usage intensif
1 - 3/8" - 12
Acier inox 303
1-3/8"-12
7/8" - 9
38,9359 € - 59,8968 € Demander le délai de livraison ici
UNF
1.25
Usage intensif
1-1/4"-12
Acier inox 303
1-1/4"-12
7/8"-14
49,3094 € - 75,8543 € Demander le délai de livraison ici
UNF
1.37
Usage intensif
1-3/8"-12
Acier inox 303
1-3/8"-12
1"-12
49,3094 € - 75,8543 € Demander le délai de livraison ici
UNC
1.37
Usage intensif
1-3/8"-12
Acier inox 303
1-3/8"-12
1"-8
7,6832 € - 12,7986 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.62
Usage intensif
5/8"-11
Acier inox 303
5/8"-11
7/16"-14
2,8226 € - 4,6975 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.31
Usage intensif
3/8"-16
Acier inox 303
3/8"-16
10-32
9,9658 € - 16,6097 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.81
Usage intensif
3/4"-16
Acier inox 303
3/4"-16
9/16"-12
25,801 € - 39,69 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.50
Usage intensif
5/8" - 11
Acier inox 303
5/8"-11
3/8" - 16
9,9658 € - 16,6097 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.81
Usage intensif
3/4"-16
Acier inox 303
3/4"-16
9/16"-18
30,7432 € - 47,3019 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.68
Usage intensif
7/8" - 14
Acier inox 303
7/8"-14
1/2" - 13
21,5212 € - 33,1073 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.31
Usage intensif
7/16" - 14
Acier inox 303
7/16"-14
10-24
31,7316 € - 48,8101 € Demander le délai de livraison ici
UNF
1.12
Usage intensif
1 - 1/4" - 12
Acier au carbone
1-1/4"-12
3/4" - 16
15,6212 € - 24,028 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.50
Usage intensif
5/8" - 11
Acier au carbone
5/8"-11
3/8" - 24
  • sur 7
Insert taraudé 0.37 1/4"-28 Usage intensif Acier inox 303

20218348

Gamme de prix
5,0338 € - 3,0162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1/4"-28
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    7/16"-14
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.37
Insert taraudé 0.31 8-32 Usage intensif Acier inox 303

20218454

Gamme de prix
32,1188 € - 20,8793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    8-32
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    3/8" - 16
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Insert taraudé 0.87 5/8"-18 Usage intensif Acier inox 303

20218409

Gamme de prix
20,9404 € - 13,6138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    5/8"-18
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.87
Insert taraudé 0.43 5/16" - 24 Usage intensif Acier inox 303

20218591

Gamme de prix
59,6624 € - 38,7831 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    5/16" - 24
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    9/16" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.43
Insert taraudé 0.43 5/16"-18 Usage intensif Acier inox 303

20218355

Gamme de prix
6,2362 € - 3,7397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    5/16"-18
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.43
Insert taraudé 0.62 1/2"-20 Usage intensif Acier inox 303

20218386

Gamme de prix
15,7129 € - 9,4257 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1/2"-20
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.62
Insert taraudé 0.31 8-32 Usage intensif Acier inox 303

20218225

Gamme de prix
4,3307 € - 2,5984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    8-32
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    5/16"-18
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Insert taraudé 1.25 7/8" - 9 Usage intensif Acier inox 303

20218553

Gamme de prix
109,8278 € - 87,8581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    7/8" - 9
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1 - 3/8" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.25
Insert taraudé 1.25 7/8"-14 Usage intensif Acier inox 303

20218423

Gamme de prix
59,8968 € - 38,9359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    7/8"-14
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1-1/4"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.25
Insert taraudé 1.37 1"-12 Usage intensif Acier inox 303

20218430

Gamme de prix
75,8543 € - 49,3094 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1"-12
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1-3/8"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.37
Insert taraudé 1.37 1"-8 Usage intensif Acier inox 303

20218324

Gamme de prix
75,8543 € - 49,3094 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1"-8
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1-3/8"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.37
Insert taraudé 0.62 7/16"-14 Usage intensif Acier inox 303

20218270

Gamme de prix
12,7986 € - 7,6832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    7/16"-14
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.62
Insert taraudé 0.31 10-32 Usage intensif Acier inox 303

20218331

Gamme de prix
4,6975 € - 2,8226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    10-32
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Insert taraudé 0.81 9/16"-12 Usage intensif Acier inox 303

20218287

Gamme de prix
16,6097 € - 9,9658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    9/16"-12
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.81
Insert taraudé 0.50 3/8" - 16 Usage intensif Acier inox 303

20218492

Gamme de prix
39,69 € - 25,801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    3/8" - 16
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    5/8" - 11
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.50
Insert taraudé 0.81 9/16"-18 Usage intensif Acier inox 303

20218393

Gamme de prix
16,6097 € - 9,9658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    9/16"-18
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.81
Insert taraudé 0.68 1/2" - 13 Usage intensif Acier inox 303

20218515

Gamme de prix
47,3019 € - 30,7432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1/2" - 13
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    7/8" - 14
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.68
Insert taraudé 0.31 10-24 Usage intensif Acier inox 303

20218461

Gamme de prix
33,1073 € - 21,5212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    10-24
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    7/16" - 14
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Insert taraudé 1.12 3/4" - 16 Usage intensif Acier au carbone

20219314

Gamme de prix
48,8101 € - 31,7316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    3/4" - 16
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1 - 1/4" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.12
Insert taraudé 0.50 3/8" - 24 Usage intensif Acier au carbone

20219260

Gamme de prix
24,028 € - 15,6212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    3/8" - 24
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    5/8" - 11
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.50