Menu  Rechercher

Embouts filetés - Impérial

En stock

Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d'un filetage interne qui permet d'insérer et d'attacher fermement un boulon ou une vis.

Ils sont simples à installer et à retirer et peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu'une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée du matériel. Une fois en position, l'embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux. Les embouts filetés sont disponibles en métrique ou en combinaison de métrique et d'impérial.
Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d'un filetage interne qui permet d'insérer et d'attacher fermement un boulon ou une vis.

  • Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides.
  • Ils peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu'une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée du matériel.
  • Une fois en position, l'embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.
Matière: Acier au carbone, Acier inox 303 Series Code: , SR22022

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
125 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Int. thread type d1 l1 Type d'insert E x t d2 tol 2A Matière Inst. thread tap tol. 2B Int d1 tol 2B Ajouter au panier
1,49 € - 2,49 € 85 En stock
UNC
0.43
Usage intensif
1/2"-13
Acier au carbone
1/2"-13
5/16"-18
1,96 € - 3,26 € 20 En stock
UNF
0.50
Paroi mince
1/2"-13
Acier au carbone
1/2"-13
3/8"-24
1,96 € - 3,26 € 20 En stock
UNF
0.50
Usage intensif
9/16"-12
Acier au carbone
9/16"-12
3/8"-24
4,79 € - 7,99 € 16 En stock
UNF
0.87
Usage intensif
7/8"-14
Acier au carbone
7/8"-14
5/8"-18
26,94 € - 41,44 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.37
Usage intensif
1/2" - 13
Acier au carbone
1/2"-13
1/4" - 20
14,57 € - 22,41 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.37
Usage intensif
1/2" - 13
Acier au carbone
1/2"-13
1/4" - 28
12,82 € - 19,72 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.31
Usage intensif
7/16" - 14
Acier au carbone
7/16"-14
10 - 32
7,71 € - 12,85 € 646 En stock
UNC
0.62
Usage intensif
3/4"-16
Acier inox 303
3/4"-16
1/2"-13
8,81 € - 14,69 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.56
Paroi mince
9/16"-12
Acier inox 303
9/16"-12
7/16"-14
4,92 € - 8,20 € 108 En stock
UNC
0.43
Paroi mince
7/16"-14
Acier inox 303
7/16"-14
5/16"-18
145,03 € - 181,29 € Demander le délai de livraison ici
UNF
1.37
Usage intensif
1 - 1/2" - 12
Acier au carbone
1-1/2"-12
1" - 12
23,00 € - 35,38 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.31
Usage intensif
3/8" - 16
Acier au carbone
3/8"-16
8 - 32
9,78 € - 16,30 € 7 En stock
UNC
0.81
Usage intensif
3/4"-16
Acier inox 303
3/4"-16
9/16"-12
3,67 € - 6,12 € 168 En stock
UNC
0.43
Usage intensif
1/2"-13
Acier inox 303
1/2"-13
5/16"-18
2,55 € - 4,25 € 201 En stock
UNC
0.31
Usage intensif
5/16"-18
Acier inox 303
5/16"-18
8-32
7,54 € - 12,56 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.62
Usage intensif
5/8"-11
Acier inox 303
5/8"-11
7/16"-14
31,69 € - 48,75 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.62
Usage intensif
3/4" - 16
Acier inox 303
3/4"-16
7/16" - 14
13,36 € - 20,55 € 16 En stock
UNC
0.87
Usage intensif
7/8"-14
Acier inox 303
7/8"-14
5/8"-11
57,66 € - 88,70 € Demander le délai de livraison ici
UNC
1.12
Usage intensif
1 - 1/4" - 12
Acier au carbone
1-1/4"-12
3/4" - 10
2,90 € - 4,84 € 175 En stock
UNC
0.31
Paroi mince
5/16"-18
Acier inox 303
5/16"-18
10-24
  • sur 7
Insert taraudé 0.43 5/16"-18 Usage intensif Acier au carbone

20218836

Gamme de prix
2,49 € - 1,49 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    5/16"-18
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.43
Insert taraudé 0.50 3/8"-24 Paroi mince Acier au carbone

20218775

Gamme de prix
3,26 € - 1,96 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    3/8"-24
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.50
Insert taraudé 0.50 3/8"-24 Usage intensif Acier au carbone

20218980

Gamme de prix
3,26 € - 1,96 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    3/8"-24
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    9/16"-12
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.50
Insert taraudé 0.87 5/8"-18 Usage intensif Acier au carbone

20219024

Gamme de prix
7,99 € - 4,79 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    5/8"-18
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.87
Insert taraudé 0.37 1/4" - 20 Usage intensif Acier au carbone

20219130

Gamme de prix
41,44 € - 26,94 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1/4" - 20
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1/2" - 13
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.37
Insert taraudé 0.37 1/4" - 28 Usage intensif Acier au carbone

20219246

Gamme de prix
22,41 € - 14,57 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1/4" - 28
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1/2" - 13
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.37
Insert taraudé 0.31 10 - 32 Usage intensif Acier au carbone

20219239

Gamme de prix
19,72 € - 12,82 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    10 - 32
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    7/16" - 14
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Insert taraudé 0.62 1/2"-13 Usage intensif Acier inox 303

20217907

Gamme de prix
12,85 € - 7,71 €

Niveaux de stock
646 En stock
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1/2"-13
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.62
Insert taraudé 0.56 7/16"-14 Paroi mince Acier inox 303

20218140

Gamme de prix
14,69 € - 8,81 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    7/16"-14
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    9/16"-12
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.56
Insert taraudé 0.43 5/16"-18 Paroi mince Acier inox 303

20218133

Gamme de prix
8,20 € - 4,92 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    5/16"-18
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    7/16"-14
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.43
Insert taraudé 1.37 1" - 12 Usage intensif Acier au carbone

20219338

Gamme de prix
181,29 € - 145,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1" - 12
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1 - 1/2" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.37
Insert taraudé 0.31 8 - 32 Usage intensif Acier au carbone

20219116

Gamme de prix
35,38 € - 23,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    8 - 32
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    3/8" - 16
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Insert taraudé 0.81 9/16"-12 Usage intensif Acier inox 303

20218287

Gamme de prix
16,30 € - 9,78 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    9/16"-12
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.81
Insert taraudé 0.43 5/16"-18 Usage intensif Acier inox 303

20218355

Gamme de prix
6,12 € - 3,67 €

Niveaux de stock
168 En stock
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    5/16"-18
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.43
Insert taraudé 0.31 8-32 Usage intensif Acier inox 303

20218225

Gamme de prix
4,25 € - 2,55 €

Niveaux de stock
201 En stock
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    8-32
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    5/16"-18
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Insert taraudé 0.62 7/16"-14 Usage intensif Acier inox 303

20218270

Gamme de prix
12,56 € - 7,54 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    7/16"-14
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.62
Insert taraudé 0.62 7/16" - 14 Usage intensif Acier inox 303

20218508

Gamme de prix
48,75 € - 31,69 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    7/16" - 14
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    3/4" - 16
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.62
Insert taraudé 0.87 5/8"-11 Usage intensif Acier inox 303

20218294

Gamme de prix
20,55 € - 13,36 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    5/8"-11
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.87
Insert taraudé 1.12 3/4" - 10 Usage intensif Acier au carbone

20219208

Gamme de prix
88,70 € - 57,66 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    3/4" - 10
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1 - 1/4" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.12
Insert taraudé 0.31 10-24 Paroi mince Acier inox 303

20218126

Gamme de prix
4,84 € - 2,90 €

Niveaux de stock
175 En stock
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    10-24
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    5/16"-18
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31