Menu  Rechercher

Embouts rectangulaires légers

En stock

Les embouts légers pour tubes rectangulaires sont conçus pour les applications légères de tubes et tuyaux rectangulaires. La conception à ailettes assure une insertion facile et un maintien sûr. Protègent les surfaces et empêchent la saleté et les contaminants de pénétrer dans le tube ou le tuyau.Les embouts et patins rectangulaires sont idéaux pour les tubes et tuyaux rectangulaires légers.

  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: PE Couleur: Noir Séries: SR1552

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
12 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité T2 L1 h L h1 T1 Ajouter au panier
0,1266 € - 0,467 € 4000 En stock
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1563 € - 0,1657 € 2500 En stock
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0,3201 € - 1,1299 € 1450 En stock
1.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0,4074 € - 0,461 € 1500 En stock
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,373 € - 0,5543 € 1800 En stock
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1693 € - 0,2512 € 4000 En stock
1.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,218 € - 0,3284 € 17600 En stock
1.0 mm
20.0 mm
11.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0465 € - 0,1705 € 7500 En stock
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,0611 € - 0,2235 € 2700 En stock
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,0969 € - 0,1446 € 11200 En stock
1.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0,2051 € - 0,3043 € 4000 En stock
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,2238 € - 0,6236 € 700 En stock
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10247006

Gamme de prix
0,467 € - 0,1266 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • L
    40.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10257470

Gamme de prix
0,1657 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • L
    40.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10247020

Gamme de prix
1,1299 € - 0,3201 €

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10257487

Gamme de prix
0,461 € - 0,4074 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10247013

Gamme de prix
0,5543 € - 0,373 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • L
    40.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10246986

Gamme de prix
0,2512 € - 0,1693 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10257463

Gamme de prix
0,3284 € - 0,218 €

Niveaux de stock
17600 En stock
Caractéristiques
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10246962

Gamme de prix
0,1705 € - 0,0465 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10246979

Gamme de prix
0,2235 € - 0,0611 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10246955

Gamme de prix
0,1446 € - 0,0969 €

Niveaux de stock
11200 En stock
Caractéristiques
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10246993

Gamme de prix
0,3043 € - 0,2051 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • L
    40.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10257456

Gamme de prix
0,6236 € - 0,2238 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm