Menu  Rechercher

Embouts ronds taraudés

En stock

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Filetage Couleur Matière D WT Ajouter au panier
0,2514 € - 0,8074 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,1606 € - 0,3434 € 2000 En stock
M8
Noir
PA
20.0 mm
2.0 mm
1,1507 € - 1,5246 € 2500 En stock
33.0 mm
M6
Noir
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
0,6227 € - 0,7833 € 2450 En stock
34.0 mm
M6
Noir
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,6327 € - 0,7532 € 7350 En stock
34.0 mm
M8
Noir
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
1,6092 € - 2,8565 € 675 En stock
25.0 mm
M10
Noir
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
3,8452 € - 7,7435 € 36 En stock
M10
Naturel
Acier
25.4 mm
1.6 mm
0,6513 € - 1,3679 € 1140 En stock
M6
Noir
Acier
22.0 mm
1.0 mm
0,8436 € - 1,7716 € 1800 En stock
M8
Noir
Acier
38.0 mm
1.2 mm
0,5337 € - 1,3166 € 26620 En stock
M6
Naturel
Acier
19.0 mm
1.0 mm
0,7102 € - 1,7535 € 80 En stock
M8
Naturel
Acier
32.0 mm
1.2 mm
0,3328 € - 0,699 € 1800 En stock
18.0 mm
M8
Noir
PEHD
18.0 mm
2.0 mm
0,4849 € - 1,0183 € 4000 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
32.0 mm
2.0 mm
0,4878 € - 1,0696 € 4825 En stock
18.0 mm
M8
Noir
PEHD
32.0 mm
2.0 mm
0,3773 € - 0,7924 € 5800 En stock
19.0 mm
M8
Noir
PEHD
25.0 mm
2.0 mm
0,8823 € - 1,853 € 4500 En stock
M10
Naturel
Acier
25.0 mm
1.2 mm
0,4533 € - 0,9521 € 9600 En stock
19.0 mm
M8
Noir
PEHD
30.0 mm
2.0 mm
0,7704 € - 1,618 € 2980 En stock
M8
Noir
Acier
32.0 mm
1.2 mm
0,8752 € - 1,8379 € 8060 En stock
M10
Noir
Acier
38.0 mm
1.5 mm
0,7274 € - 1,5276 € 6800 En stock
M8
Naturel
Acier
25.0 mm
1.2 mm
  • sur 4
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA Noir

10241721

Gamme de prix
0,8074 € - 0,2514 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Matière de l'insert
    PA
Insert taraudé M8 Rond 20.0 mm PA Noir

10093368

Gamme de prix
0,3434 € - 0,1606 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé Nylon Noir

10252857

Gamme de prix
1,5246 € - 1,1507 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Nylon
Insert taraudé Nylon Noir

10252833

Gamme de prix
0,7833 € - 0,6227 €

Niveaux de stock
2450 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Nylon
Insert taraudé Nylon Noir

10252840

Gamme de prix
0,7532 € - 0,6327 €

Niveaux de stock
7350 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Nylon
Insert taraudé Nylon Noir

10252864

Gamme de prix
2,8565 € - 1,6092 €

Niveaux de stock
675 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Nylon
Insert taraudé M10 Rond 22.2 mm Acier Naturel

10164020

Gamme de prix
7,7435 € - 3,8452 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin articulé à emboîter M6 22.0 mm 1.0 mm Acier

10291658

Gamme de prix
1,3679 € - 0,6513 €

Niveaux de stock
1140 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Noir
Patin articulé à emboîter M8 38.0 mm 1.2 mm Acier

10291696

Gamme de prix
1,7716 € - 0,8436 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Noir
Patin articulé à emboîter M6 19.0 mm 1.0 mm Acier

10291733

Gamme de prix
1,3166 € - 0,5337 €

Niveaux de stock
26620 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin articulé à emboîter M8 32.0 mm 1.2 mm Acier

10291771

Gamme de prix
1,7535 € - 0,7102 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286470

Gamme de prix
0,699 € - 0,3328 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286562

Gamme de prix
1,0183 € - 0,4849 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286579

Gamme de prix
1,0696 € - 0,4878 €

Niveaux de stock
4825 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286517

Gamme de prix
0,7924 € - 0,3773 €

Niveaux de stock
5800 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Patin articulé à emboîter M10 25.0 mm 1.2 mm Acier

10304754

Gamme de prix
1,853 € - 0,8823 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286555

Gamme de prix
0,9521 € - 0,4533 €

Niveaux de stock
9600 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Patin articulé à emboîter M8 32.0 mm 1.2 mm Acier

10291689

Gamme de prix
1,618 € - 0,7704 €

Niveaux de stock
2980 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Noir
Patin articulé à emboîter M10 38.0 mm 1.5 mm Acier

10291726

Gamme de prix
1,8379 € - 0,8752 €

Niveaux de stock
8060 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Noir
Patin articulé à emboîter M8 25.0 mm 1.2 mm Acier

10291764

Gamme de prix
1,5276 € - 0,7274 €

Niveaux de stock
6800 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel