Menu  Rechercher

Engrenages - roues dentées

En stock

Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.

Séries: SR2021

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Nombre de dents Diamètre du moyeu Diamètre du trou Diamètre extérieur Ajouter au panier
18,3888 € - 20,881 € 77 En stock
30
12.0 mm
6.0 mm
19,3885 € - 22,2187 € 22 En stock
18
18.0 mm
8.0 mm
30,4557 € - 34,905 € 74 En stock
30
20.0 mm
10.0 mm
2,6189 € - 3,8016 € 87 En stock
15
6.0 mm
3.0 mm
19,5434 € - 22,4299 € Demander le délai de livraison ici
30
24.0 mm
10.0 mm
6,9556 € - 8,6594 € 36 En stock
18
9.0 mm
4.0 mm
12,799 € - 14,6857 € 33 En stock
35
16.0 mm
8.0 mm
22,1483 € - 25,4008 € 100 En stock
21
20.0 mm
10.0 mm
14,2633 € - 16,3613 € 100 En stock
12
18.0 mm
8.0 mm
4,4634 € - 5,5335 € 96 En stock
35
12.0 mm
4.0 mm
6,9556 € - 8,6594 € Demander le délai de livraison ici
72
15.0 mm
6.0 mm
30,1037 € - 34,553 € Demander le délai de livraison ici
32
24.0 mm
12.0 mm
3,9002 € - 4,8295 € Demander le délai de livraison ici
30
12.0 mm
4.0 mm
8,6453 € - 10,7291 € 20 En stock
120
15.0 mm
6.0 mm
15,5869 € - 17,8819 € Demander le délai de livraison ici
24
18.0 mm
8.0 mm
0,5364 € - 0,7166 € Demander le délai de livraison ici
11
2.4 mm
10.3 mm
0,5364 € - 1,0729 € 7544 En stock
13
2.4 mm
12.0 mm
0,5364 € - 1,0729 € 750 En stock
12
2.4 mm
11.2 mm
Demander le délai de livraison ici
11
2.4 mm
7.8 mm
0,5364 € - 1,0729 € 189 En stock
16
2.4 mm
14.4 mm
  • sur 3
Engrenage 8.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185506

Gamme de prix
20,881 € - 18,3888 €

Niveaux de stock
77 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    6.0 mm
  • Largeur de face
    8.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
Engrenage 15.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185599

Gamme de prix
22,2187 € - 19,3885 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    8.0 mm
  • Largeur de face
    15.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    18.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
Engrenage 15.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Gamme de prix
34,905 € - 30,4557 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    10.0 mm
  • Largeur de face
    15.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
Engrenage 3.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698

Gamme de prix
3,8016 € - 2,6189 €

Niveaux de stock
87 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    3.0 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur du moyeu
    3.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
Engrenage 12.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185865

Gamme de prix
22,4299 € - 19,5434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    10.0 mm
  • Largeur de face
    12.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
Engrenage 8.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Gamme de prix
8,6594 € - 6,9556 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    4.0 mm
  • Largeur de face
    8.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    9.0 mm
  • Largeur du moyeu
    4.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
Engrenage 8.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Gamme de prix
14,6857 € - 12,799 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    8.0 mm
  • Largeur de face
    8.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    16.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
Engrenage 15.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Gamme de prix
25,4008 € - 22,1483 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    10.0 mm
  • Largeur de face
    15.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
Engrenage 15.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185575

Gamme de prix
16,3613 € - 14,2633 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    8.0 mm
  • Largeur de face
    15.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    18.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
Engrenage 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Gamme de prix
5,5335 € - 4,4634 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    4.0 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    4.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
Engrenage 3.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185780

Gamme de prix
8,6594 € - 6,9556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    6.0 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
Engrenage 15.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185667

Gamme de prix
34,553 € - 30,1037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    12.0 mm
  • Largeur de face
    15.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
Engrenage 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185728

Gamme de prix
4,8295 € - 3,9002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    4.0 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    4.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
Engrenage 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185803

Gamme de prix
10,7291 € - 8,6453 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    6.0 mm
  • Largeur de face
    120.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
Engrenage 12.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185858

Gamme de prix
17,8819 € - 15,5869 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    8.0 mm
  • Largeur de face
    12.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    18.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 10.3 mm POM

10403839

Gamme de prix
0,7166 € - 0,5364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.3 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 12.0 mm POM

10403877

Gamme de prix
1,0729 € - 0,5364 €

Niveaux de stock
7544 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Gamme de prix
1,0729 € - 0,5364 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    3.5 mm
  • Diamètre extérieur
    11.2 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

10403808


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    7.8 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 14.4 mm POM

10403853

Gamme de prix
1,0729 € - 0,5364 €

Niveaux de stock
189 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    14.4 mm
  • Largeur totale
    3.5 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène