Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

CBPSW025A dispose d’un aplat sur un côté et d’un verrouillage pointe de flèche du côté opposé. Cette entretoise en nylon 6/6 naturel est compatible avec les circuits imprimés jusqu’à une épaisseur de. L’entretoise a une longueur de 5,0 mm | 0,197 po
Article de code:

CBPSW025A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,2774 €
2000 - 19999 0,1395 €
20000 + 0,0981 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

55,48 €

200 x 0,2774 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à plat
Type de fixation de trou B Fixation à verrouillage pointe de flèche
Diamètre de bride 6.0 mm
Diamètre trou B 3.5 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.2 - 1.7 mm
Longueur entretoise 5.0 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme 2
Type Wide Base Push Spacers
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter