CBPSW055A
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
2000 + | 0,2817 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à plat |
Type de fixation de trou B | Fixation à verrouillage pointe de flèche |
Diamètre de bride | 6.0 mm |
Diamètre de bride | 0.236 in |
Diamètre trou B | 3.5 mm |
Diamètre trou B | 0.138 in |
Épaisseur panneau Plage B | 1.2 - 1.7 mm |
Épaisseur panneau Plage B | 0.047 - 0.067 in |
Longueur entretoise | 26.0 mm |
Longueur entretoise | 1.024 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Forme | 1 |
Type | Wide Base Push Spacers |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.