Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

Entretoise de corps solide conçue avec un clip encliquetable avec une base large pour plus de stabilité et un dessus plat. Idéale pour les cartes qui n'ont pas besoin d'être fixées ou les cartes plus grandes qui nécessitent un soutien supplémentaire.
Article de code:

PSE-7M-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1725 €
5000 - 9999 0,1604 €
10000 + 0,1509 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

172,50 €

1000 x 0,1725 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à plat
Type de fixation de trou B Fixation à verrouillage pointe de flèche
Diamètre de bride 6.0 mm
Épaisseur panneau Plage B 0.8 - 1.6 mm
Longueur entretoise 7.0 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Forme 3
Type Push Spacer
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter