Menu  Rechercher

Entretoise à clipser

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0186 € - 0,0207 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
18.0 mm
0,1547 € - 0,1802 € 1798 En stock
1.6 mm
6.0 mm
0,1315 € - 0,1591 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
12.0 mm
0,0196 € - 0,0218 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
18.0 mm
0,125 € - 0,152 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
7.0 mm
0,129 € - 0,1591 € 21519 En stock
1.6 mm
10.0 mm
0,1675 € - 0,1914 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
14.0 mm
0,1854 € - 0,206 € 1105 En stock
1.6 mm
6.0 mm
0,0162 € - 0,018 € 1625 En stock
1.6 mm
8.0 mm
0,0895 € - 0,254 € 8120 En stock
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,0659 € - 0,1221 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,072 € - 0,0801 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,0359 € - 0,0399 € Demander le délai de livraison ici
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,0373 € - 0,0415 € 1000 En stock
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,0159 € - 0,0177 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
14.0 mm
0,0158 € - 0,0175 € 2685 En stock
1.6 mm
4.0 mm
0,1577 € - 0,1802 € 995 En stock
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,0864 € - 0,096 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
0,0864 € - 0,096 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,0644 € - 0,1192 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
  • sur 2
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022221

Gamme de prix
0,0207 € - 0,0186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022269

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1547 €

Niveaux de stock
1798 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022191

Gamme de prix
0,1591 € - 0,1315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022238

Gamme de prix
0,0218 € - 0,0196 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022276

Gamme de prix
0,152 € - 0,125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022177

Gamme de prix
0,1591 € - 0,129 €

Niveaux de stock
21519 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022214

Gamme de prix
0,1914 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022252

Gamme de prix
0,206 € - 0,1854 €

Niveaux de stock
1105 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022290

Gamme de prix
0,018 € - 0,0162 €

Niveaux de stock
1625 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151365

Gamme de prix
0,254 € - 0,0895 €

Niveaux de stock
8120 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151396

Gamme de prix
0,1221 € - 0,0659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10556887

Gamme de prix
0,0801 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022320

Gamme de prix
0,0399 € - 0,0359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    0.8 - 1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022351

Gamme de prix
0,0415 € - 0,0373 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    0.8 - 1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022207

Gamme de prix
0,0177 € - 0,0159 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022245

Gamme de prix
0,0175 € - 0,0158 €

Niveaux de stock
2685 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022337

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
995 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    0.8 - 1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10556856

Gamme de prix
0,096 € - 0,0864 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10556863

Gamme de prix
0,096 € - 0,0864 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 13.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151419

Gamme de prix
0,1192 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm