Menu  Rechercher

Entretoise 9.5 mm (L) Nylon Naturel

Cette entretoise rentre dans un trou carré et peut fixer un CI par l'utilisation d'une vis auto-taraudeuse de 2,9 mm. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2
Article de code:

MSNE-6-01

2233 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1796 €
5000 - 9999 0,1658 €
10000 + 0,1561 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

179,60 €

1000 x 0,1796 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme de tête Rond
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter