Menu  Rechercher

Entretoise à encliqueter

En stock

Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Au fur et à mesure que la vis autotaraudeuse est engagée, les pattes inférieures sont forcées vers l'extérieur. Aucun écrou n'est nécessaire. Elles s'insèrent dans un trou carré empêchant toute rotation.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du corps Épaisseur panneau max. Compatible Thread Sizes (All) Ø trou Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0732 € - 0,0814 € 3970 En stock
0,057 € - 0,0634 € Demander le délai de livraison ici
0,0676 € - 0,0751 € 3035 En stock
0,0725 € - 0,0806 € 18496 En stock
0,0647 € - 0,0719 € Demander le délai de livraison ici
0,0943 € - 0,1048 € 2000 En stock
  • sur 2
Entretoise 19.1 mm (L) Nylon Naturel

10017289

Gamme de prix
0,0814 € - 0,0732 €

Niveaux de stock
3970 En stock
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 4.8 mm (L) Nylon Naturel

10017357

Gamme de prix
0,0634 € - 0,057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 4.0 mm (L) Nylon Naturel

10017388

Gamme de prix
0,0751 € - 0,0676 €

Niveaux de stock
3035 En stock
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 9.5 mm (L) Nylon Naturel

10017425

Gamme de prix
0,0806 € - 0,0725 €

Niveaux de stock
18496 En stock
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 12.7 mm (L) Nylon Naturel

10017463

Gamme de prix
0,0719 € - 0,0647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 25.4 mm (L) Nylon Naturel

10017326

Gamme de prix
0,1048 € - 0,0943 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Forme de tête
    Rond
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790