Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

L'entretoise à clipser empêche la torsion de grands panneaux ou de longs circuits imprimés. Montage par simple clip très facile à installer.
Article de code:

100620800002

9771 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,362 €
500 - 999 0,2639 €
1000 + 0,1962 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

36,20 €

100 x 0,362 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à plat
Type de fixation de trou B Fixation à verrou en forme de goutte
Diamètre de bride 4.8 mm
Diamètre trou B 2.0 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.6 mm
Longueur entretoise 3.5 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Standard RoHS
Standard Réglementation REACH
Standard UL
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter