Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

Cette entretoise à sommet plat et à clipser fournit un support aux circuits imprimés de plus grande taille qui ont besoin d’un support pour alléger leur poids, sans verrouiller la carte. Cela facilite l’installation des cartes et permet de les retirer plus rapidement pour les réparer. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94-V2.
Article de code:

468712

2996 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,0279 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

2,79 €

100 x 0,0279 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à plat
Type de fixation de trou B Fixation à verrou en forme de goutte
Diamètre de bride 4.2 mm
Diamètre trou B 2.7 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.6 mm
Longueur entretoise 3.0 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Standard RoHS
Standard Réglementation REACH
Standard UL
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter