Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3261 € |
5000 + | 0,3012 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à plat |
Type de fixation de trou B | Fixation à verrou en forme de goutte |
Diamètre de bride | 4.4 mm |
Diamètre de bride | 0.173 in |
Diamètre trou B | 2.5 mm |
Diamètre trou B | 0.098 in |
Épaisseur panneau Plage B | 1.6 mm |
Épaisseur panneau Plage B | 0.063 in |
Longueur entretoise | 11.1 mm |
Longueur entretoise | 0.437 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Standard | RoHS |
Standard | Réglementation REACH |
Standard | UL |
Standard | RMS |