Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm PA UL94 V-0 Naturel

Article de code:

PST-9-19

2988 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3261 €
5000 + 0,3012 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

326,10 €

1000 x 0,3261 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à plat
Type de fixation de trou B Fixation à verrou en forme de goutte
Diamètre de bride 4.4 mm
Diamètre trou B 2.5 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.6 mm
Longueur entretoise 14.3 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Standard RoHS
Standard Réglementation REACH
Standard UL
Standard RMS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter