Menu  Rechercher

Entretoise encliquetable

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1962 € - 0,362 € 18 En stock
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2003 € - 0,228 € 2542 En stock
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,2501 € - 0,286 € 8031 En stock
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,3012 € - 0,3261 € 72117 En stock
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3012 € - 0,3261 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,3012 € - 0,3261 € 9057 En stock
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1879 € - 0,3454 € 7816 En stock
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1691 € - 0,3107 € 4400 En stock
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1962 € - 0,362 € 9771 En stock
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,2128 € - 0,3924 € 8889 En stock
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,0594 € - 0,0594 € 10000 En stock
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1948 € - 0,3592 € 14591 En stock
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,2031 € - 0,3772 € 5173 En stock
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
0,1644 € - 0,192 € 10200 En stock
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,3385 € - 0,3951 € 20095 En stock
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
  • sur 3
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

100620600002

Gamme de prix
0,362 € - 0,1962 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
  • Diamètre trou B
    2.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

PST-1-01

Gamme de prix
0,228 € - 0,2003 €

Niveaux de stock
2542 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm PA UL94 V-0 Naturel

PST-2-19

Gamme de prix
0,286 € - 0,2501 €

Niveaux de stock
8031 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturel

PST-4-19

Gamme de prix
0,3261 € - 0,3012 €

Niveaux de stock
72117 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturel

PST-6-19

Gamme de prix
0,3261 € - 0,3012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturel

PST-8-19

Gamme de prix
0,3261 € - 0,3012 €

Niveaux de stock
9057 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

100620000002

Gamme de prix
0,3454 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
7816 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    2.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

100620400002

Gamme de prix
0,3107 € - 0,1691 €

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
  • Diamètre trou B
    2.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

100620800002

Gamme de prix
0,362 € - 0,1962 €

Niveaux de stock
9771 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    2.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

100621200002

Gamme de prix
0,3924 € - 0,2128 €

Niveaux de stock
8889 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    2.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

100630000002

Gamme de prix
0,0594 € - 0,0594 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
  • Diamètre trou B
    2.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

100630400002

Gamme de prix
0,3592 € - 0,1948 €

Niveaux de stock
14591 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre de bride
    5.0 mm
  • Diamètre trou B
    2.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

100630800002

Gamme de prix
0,3772 € - 0,2031 €

Niveaux de stock
5173 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
  • Diamètre trou B
    2.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

468711

Gamme de prix
0,192 € - 0,1644 €

Niveaux de stock
10200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
  • Diamètre trou B
    2.7 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

468715

Gamme de prix
0,3951 € - 0,3385 €

Niveaux de stock
20095 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    2.7 mm