Menu  Rechercher

Entretoise imperdable

En stock

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Séries: SR2765

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre du corps Diamètre intérieur Épaisseur panneau Plage A Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1239 € - 0,1506 € 4497 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
0,1413 € - 0,157 € 1726 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,133 € - 0,1478 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,0428 € - 0,0475 € 15808 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,0467 € - 0,0519 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
19.1 mm
0,0369 € - 0,041 € 15996 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,0431 € - 0,0479 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
12.7 mm
0,0506 € - 0,0562 € 7998 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,0621 € - 0,069 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,0402 € - 0,0447 € 2000 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1239 € - 0,1506 € 2970 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1239 € - 0,1506 € 2309 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1054 € - 0,1171 € 11800 En stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,0406 € - 0,0451 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,3095 € - 0,3407 € 3651 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
4.8 mm
0,0406 € - 0,0451 € 1 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
19.1 mm
0,1362 € - 0,1731 € 2000 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,133 € - 0,1478 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,1362 € - 0,1731 € 380 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,0462 € - 0,0514 € 40955 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
  • sur 6
Entretoise à visser 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10027844

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1239 €

Niveaux de stock
4497 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 PA

10027882

Gamme de prix
0,157 € - 0,1413 €

Niveaux de stock
1726 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10027929

Gamme de prix
0,1478 € - 0,133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10027967

Gamme de prix
0,0475 € - 0,0428 €

Niveaux de stock
15808 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 19.1 mm UL94 V-2 PA

10028001

Gamme de prix
0,0519 € - 0,0467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028049

Gamme de prix
0,041 € - 0,0369 €

Niveaux de stock
15996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028087

Gamme de prix
0,0479 € - 0,0431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028124

Gamme de prix
0,0562 € - 0,0506 €

Niveaux de stock
7998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028162

Gamme de prix
0,069 € - 0,0621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-0 PA

10028209

Gamme de prix
0,0447 € - 0,0402 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028247

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1239 €

Niveaux de stock
2970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028285

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1239 €

Niveaux de stock
2309 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 2.7 mm PA

10381618

Gamme de prix
0,1171 € - 0,1054 €

Niveaux de stock
11800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028315

Gamme de prix
0,0451 € - 0,0406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 3.1 mm 4.8 mm UL94 V-2 PA

10028575

Gamme de prix
0,3407 € - 0,3095 €

Niveaux de stock
3651 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Stacking
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 19.1 mm UL94 V-2 PA

10027851

Gamme de prix
0,0451 € - 0,0406 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

10027899

Gamme de prix
0,1731 € - 0,1362 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10027936

Gamme de prix
0,1478 € - 0,133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10027974

Gamme de prix
0,1731 € - 0,1362 €

Niveaux de stock
380 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

10028018

Gamme de prix
0,0514 € - 0,0462 €

Niveaux de stock
40955 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm