Menu  Rechercher

Entretoise CI montage inverse 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Noir

Reverse mount locking edge holding PCB support is designed to be pushed through from the outside of the chassis. Used in a square hole to prevent rotation of support. Locking arm secures the board from the edge. Board is removable for repair or service.
Référence Essentra :

10166901

Référence du fabricant:

RLEHCBS-8-01BK

2385 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 999 0,2924 €
1000 - 4999 0,2869 €
5000 - 4999 0,2631 €
5000 - 9999 0,2582 €
10000 - 9999 0,2368 €
10000 + 0,2324 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

286,90 €

1000 x 0,2869 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Type de fixation de trou A Fixation en angle encliquetable
Type de fixation de trou B Fixation à fermeture par cliquet
Longueur de bras 2.1 mm
Longueur du dôme 11.9 mm
Largeur du dôme 9.5 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 5.3 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 5.8 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.6 mm
Longueur entretoise 14.3 mm
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Diamètre trou B 9.5 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter