Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 2499 | 0,982 € |
2500 + | 0,8838 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à deux broches avec verrouillage |
Type de fixation de trou B | Fixation sur tige verticale |
Caractéristiques spéciales | Ressort intégré |
Diamètre du corps | 9.0 mm |
Diamètre du corps | 0.354 in |
Diamètre trou B | 3.0 mm |
Diamètre trou B | 0.118 in |
Hauteur de tête de verrouillage A | 4.2 mm |
Hauteur de tête de verrouillage A | 0.165 in |
Épaisseur panneau Plage A | 1.6 mm |
Épaisseur panneau Plage A | 0.063 in |
Longueur entretoise | 30.0 mm |
Longueur entretoise | 1.181 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.