Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 2499 | 1,1659 € |
2500 + | 1,0493 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à deux broches avec verrouillage |
Type de fixation de trou B | Fixation sur tige verticale |
Diamètre du corps | 9.0 mm |
Diamètre du corps | 0.354 in |
Diamètre trou B | 3.0 mm |
Diamètre trou B | 0.118 in |
Hauteur de tête de verrouillage A | 4.2 mm |
Hauteur de tête de verrouillage A | 0.165 in |
Épaisseur panneau Plage A | 1.6 mm |
Épaisseur panneau Plage A | 0.063 in |
Longueur entretoise | 30.0 mm |
Longueur entretoise | 1.181 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |