Menu  Rechercher

Entretoise à visser 5.0 mm #4,M2.5 Fixation à fermeture par cliquet

Locking pin for collar spacer range, this item is compatible with CSR4 item numbers
Référence Essentra :

10153284

Référence du fabricant:

CSP4-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1604 €
5000 + 0,1444 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

160,40 €

1000 x 0,1604 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à fermeture par cliquet
Caractéristiques spéciales Cheville à clipser dans le dispositif de retenue
Type Pin
Diamètre du corps 7.5 mm
Diamètre trou A 5.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 2.5 mm
Longueur entretoise 5.0 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter