Menu  Rechercher

Entretoise à visser 15.0 mm PA

Collar spacer is comprised of two separate parts the pin (CSP Series) and the retainer (CSR). The pin locks into the bottom retainer to capture PCB. Combination of the two mating parts forms a completely enclosed nylon spacer. Binder head screw is recommended but not required. Mating part CSP8-01.
Référence Essentra :

10153413

Référence du fabricant:

CSR8-591-01

2000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3125 €
5000 - 9999 0,2886 €
10000 + 0,2731 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

312,50 €

1000 x 0,3125 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à fermeture par cliquet
Caractéristiques spéciales Cheville à clipser dans le dispositif de retenue
Type Retainer
Diamètre du corps 11.0 mm
Longueur entretoise 15.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter