Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm PA UL94 V-0 Naturel

Assurez la sécurité nécessaire à votre application avec ce support de circuit imprimé verrouillable qui s'installe sans outil. L'embase à ailettes lui confère une stabilité accrue. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-0.
Référence Essentra :

10013182

Référence du fabricant:

LCBS-9-12-19

3000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0906 €
5000 + 0,0815 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

90,60 €

1000 x 0,0906 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à baïonnette avec verrouillage
Type de fixation de trou B Fixation quart de tour
Caractéristiques spéciales Amovibles
Caractéristiques spéciales Trou quart de tour
Diamètre trou A 4.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 10.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 1.0 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 0.8 - 1.6 mm
Longueur entretoise 19.1 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter